Cierres de plástico con clip de agarre que permiten al usuario tirar de la puerta para abrirla con facilidad. El bombín de esta gama es un reborde doble de 5 mm con una contratuerca.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Tipo del asa | Longitud del orificio de montaje | Rango de grosor de la puerta compatible | Tipo de llave | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2693 € - 1,4103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5949 € - 1,7721 € | 81 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,3965 € - 14,3965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,3965 € - 14,3965 € | 10 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,7131 € - 3,0146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4949 € - 1,661 € | 100 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,7924 € - 7,7924 € | 40 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,3965 € - 14,3965 € | 140 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Misma llave
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Misma llave
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Con llave diferente
|
|
|||
| 2,9912 € - 3,3236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Llave europea
|
|
||
| 2,9912 € - 3,3236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Llave europea
|
|
||
| 2,9912 € - 3,3236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Llave europea
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Con llave diferente
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Con llave diferente
|
|
|||
| 2,9912 € - 3,3236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Llave europea
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Misma llave
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Misma llave
|
|
|||
| 5,1304 € - 5,1304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Llave europea
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar