Menu Search

Pestillo de leva de compresión Negro

Pestillo de compresión con pomo de mariposa y sin bloqueo. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado. Proporciona una compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20072063

Número de pieza del fabricante:

3403120060E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 11,3759 €
25 - 124 8,1256 €
125 + 7,3131 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

11,38 €

1 x 11,3759 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 45.0 mm
Altura de la cabeza 26.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros