Menu Search

Pestillo de leva de compresión Llave CH751

Pestillo de compresión con pomo de mariposa y con bloqueo. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado. Proporciona una compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20071790

Número de pieza del fabricante:

3401110730E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 14,378 €
25 - 124 10,27 €
125 + 9,243 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

14,38 €

1 x 14,378 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 45.0 mm
Altura de la cabeza 26.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros