Menu Search

Pestillo de leva de compresión

Pestillo de compresión con pomo de mariposa y sin bloqueo. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado. Proporciona una compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20125448

Número de pieza del fabricante:

3401110030E

94 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 9,3695 €
25 - 124 6,6925 €
125 + 6,0232 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

9,37 €

1 x 9,3695 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 45.0 mm
Altura de la cabeza 26.0 mm
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros