Menu Search

Pestillos de compresión fija

En stock

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
135 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Compresión máxima Longitud general Orientación de montaje Altura de la carcasa Material de la leva Tipo de llave Compra
5,8922 € - 6,5469 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
4,0078 € - 4,4531 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
9,064 € - 9,5378 € 19 En stock
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
4,0078 € - 4,4531 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
4,7138 € - 5,2375 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
9,064 € - 9,5378 € 1000 En stock
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
14,4097 € - 20,1736 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
4,1512 € - 6,4575 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
14,4097 € - 20,1736 € 2 En stock
32.0 mm
14,4097 € - 20,1736 € 50 En stock
32.0 mm
4,1512 € - 6,4575 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
3,8722 € - 6,0235 € 46 En stock
32.0 mm
4,8787 € - 7,5892 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
18,9788 € - 21,0875 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
  • de 7
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 32.0 mm Zamak

10117521

Rango de precios
6,5469 € - 5,8922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Rango de precios
4,4531 € - 4,0078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Rango de precios
9,5378 € - 9,064 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Rango de precios
4,4531 € - 4,0078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Rango de precios
5,2375 € - 4,7138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Rango de precios
9,5378 € - 9,064 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076078


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076245


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Zinc fundido

20082000

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081973

Rango de precios
6,4575 € - 4,1512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081140

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081188

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081966

Rango de precios
6,4575 € - 4,1512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081164

Rango de precios
6,0235 € - 3,8722 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081669

Rango de precios
7,5892 € - 4,8787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076498


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076573


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076689


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076306

Rango de precios
21,0875 € - 18,9788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076122


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm