Menu Search

Pestillos de compresión fija

En stock

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
135 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Compresión máxima Longitud general Orientación de montaje Altura de la carcasa Material de la leva Tipo de llave Compra
27,8325 € - 43,295 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
34,7906 € - 54,1188 € 9 En stock
42,2392 € - 65,7055 € Solicite el plazo de entrega aquí
34,7906 € - 54,1188 € Solicite el plazo de entrega aquí
14,4097 € - 20,1736 € 5 En stock
32.0 mm
14,4097 € - 20,1736 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
3,8722 € - 6,0235 € 45 En stock
32.0 mm
9,8056 € - 9,8056 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave ranurada
14,4097 € - 20,1736 € 60 En stock
32.0 mm
3,1324 € - 4,8727 € 22 En stock
32.0 mm
3,8722 € - 6,0235 € 97 En stock
32.0 mm
14,4097 € - 20,1736 € 3 En stock
32.0 mm
5,8922 € - 6,5469 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave ranurada
14,4097 € - 20,1736 € 75 En stock
32.0 mm
5,8922 € - 6,5469 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave ranurada
  • de 7
Pestillo de compresión Llave ferroviaria 28.0 mm Acero inoxidable

20053185

Rango de precios
43,295 € - 27,8325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Acero inoxidable 316

20053284

Rango de precios
54,1188 € - 34,7906 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Pestillo de compresión Acero inoxidable 316

20053062

Rango de precios
65,7055 € - 42,2392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Pestillo de compresión Acero inoxidable 316

20052690

Rango de precios
54,1188 € - 34,7906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Pestillo de compresión Zinc fundido

20080952

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20080990

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119492

Rango de precios
6,0235 € - 3,8722 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Llave ranurada 38.0 mm Zamak

20081577

Rango de precios
9,8056 € - 9,8056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119461

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119447

Rango de precios
4,8727 € - 3,1324 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119485

Rango de precios
6,0235 € - 3,8722 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119454

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión Llave ranurada 42.0 mm Zamak

20081560

Rango de precios
6,5469 € - 5,8922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119478

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Llave ranurada 50.0 mm Zamak

20081553

Rango de precios
6,5469 € - 5,8922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm