Menu Search

Pestillos de compresión fija

En stock

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
135 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Compresión máxima Longitud general Orientación de montaje Altura de la carcasa Material de la leva Tipo de llave Compra
18,9788 € - 21,0875 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
5,8922 € - 6,5469 € 50 En stock
20.2 mm
6.0 mm
A mano derecha
32.0 mm
Acero
Llave triangular 7,0 mm
14,4097 € - 20,1736 € 600 En stock
32.0 mm
4,7138 € - 7,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
3,8722 € - 6,0235 € 46 En stock
32.0 mm
4,7138 € - 7,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
14,4097 € - 20,1736 € 2 En stock
32.0 mm
4,1512 € - 6,4575 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
18,9788 € - 21,0875 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
  • de 7
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076313

Rango de precios
21,0875 € - 18,9788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076856


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076771


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076788


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076726


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076450


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 32.0 mm Zamak

20049867

Rango de precios
6,5469 € - 5,8922 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081638

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081683

Rango de precios
7,3325 € - 4,7138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081164

Rango de precios
6,0235 € - 3,8722 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081614

Rango de precios
7,3325 € - 4,7138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081140

Rango de precios
20,1736 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081966

Rango de precios
6,4575 € - 4,1512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076979


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076665


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076337

Rango de precios
21,0875 € - 18,9788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076559


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076641


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076177


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076191


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm