Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles
Código De La Serie: SR5551
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Compresión máxima | Longitud general | Orientación de montaje | Altura de la carcasa | Material de la leva | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,7299 € - 55,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
||
| 28,584 € - 44,464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
||
| 3,217 € - 5,0043 € | 22 En stock |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 35,7299 € - 55,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 6,0513 € - 9,4131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 43,3797 € - 67,4795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 35,7299 € - 55,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 34,7038 € - 53,9836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 35,7299 € - 55,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
|||
| 14,7988 € - 20,7183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 43,3797 € - 67,4795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 14,7988 € - 20,7183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 35,7299 € - 55,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 14,7988 € - 20,7183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 14,016 € - 25,6519 € | 45 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 4,8411 € - 5,3789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 6,0513 € - 6,7237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 14,016 € - 25,6519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar