Menu Search

Pestillos de compresión fija

En stock

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
135 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Compresión máxima Longitud general Orientación de montaje Altura de la carcasa Material de la leva Tipo de llave Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
19,4912 € - 21,6569 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
19,4912 € - 21,6569 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
19,4912 € - 21,6569 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
6,0513 € - 6,7237 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano derecha
32.0 mm
Acero
Llave cuadrada 8,0 mm
6,0513 € - 6,7237 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano derecha
32.0 mm
Acero
Llave de reborde doble 3,0 mm
6,0513 € - 6,7237 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano derecha
32.0 mm
Acero
Llave cuadrada 8,0 mm
  • de 7
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076696


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076733


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076160


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Plata

20076061


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076429


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076498


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076368

Rango de precios
21,6569 € - 19,4912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076306

Rango de precios
21,6569 € - 19,4912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076245


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076283

Rango de precios
21,6569 € - 19,4912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076092


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076207


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076122


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Plata

20076054


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076566


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076252


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076412


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 38.0 mm Zamak

20049928

Rango de precios
6,7237 € - 6,0513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 26.0 mm Zamak

20049805

Rango de precios
6,7237 € - 6,0513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 44.0 mm Zamak

20049935

Rango de precios
6,7237 € - 6,0513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha