Menu Search

Pestillo de leva de compresión 35.0 mm

Pestillo de compresión con asa en T y con bloqueo. Se suministran dos llaves. Diseño de operación manual. Suministrado con junta de sellado y compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20066093

Número de pieza del fabricante:

2401120731E

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 15,0116 €
25 - 124 10,7225 €
125 + 9,6503 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,01 €

1 x 15,0116 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 45.0 mm
Altura de la cabeza 10.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Capacidad de sujeción 35.0 mm
Anchura general del asa 80.0 mm
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros