Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20123642
2401110061E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 11,9068 € |
| 25 - 124 | 8,5048 € |
| 125 + | 7,6543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo | 45.0 mm |
|---|---|
| Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo | 1.772 in |
| Altura de la cabeza | 46.0 mm |
| Altura de la cabeza | 1.811 in |
| Altura de la carcasa | 32.0 mm |
| Altura de la carcasa | 1.26 in |
| Compresión máxima | 6.0 mm |
| Compresión máxima | 0.236 in |
| Capacidad de sujeción | 20.0 mm |
| Capacidad de sujeción | 0.787 in |
| Rango de agarre | 20.0 mm |
| Rango de agarre | 0.787 in |
| Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
| Anchura general del asa | 80.0 mm |
| Anchura general del asa | 3.15 in |
| Material de la leva | Acero |
| Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
| Finalizar | Cromado |
| Tipo de llave | Sin llave |
| Código de material | 8301300000 |
| Orientación de montaje | Universal |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar