Menu Search

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

En stock

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Tipo del asa Color Orientación de montaje Finalizar Tipo de llave Agarre mínimo Compra
10,0835 € - 15,6855 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.0 mm
Negro
Llave CH751
27.0 mm
29,5446 € - 41,3625 € 40 En stock
58.0 mm
Negro
41.0 mm
29,5446 € - 41,3625 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.0 mm
Negro
27.0 mm
10,0835 € - 15,6855 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
Natural
Llave CH751
13.5 mm
  • de 2
Pestillo de leva de compresión

20071745

Rango de precios
15,6855 € - 10,0835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de llave
    Llave CH751
  • Rango de agarre
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura de la cabeza
    26.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de leva de compresión 58.0 mm

20072346

Rango de precios
41,3625 € - 29,5446 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Precio por pieza IVA incluido
    73.9845 EUR
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Rango de agarre
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura de la cabeza
    26.0 mm
Pestillo de leva de compresión 72.0 mm

20072148

Rango de precios
41,3625 € - 29,5446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    33.0 mm
  • Rango de agarre
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura de la cabeza
    26.0 mm
  • Código de material
    7318190090
Pestillo de leva de compresión Llave CH751 13.0 - 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20071578

Rango de precios
15,6855 € - 10,0835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de llave
    Llave CH751
  • Rango de agarre
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura de la cabeza
    26.0 mm
  • Código de material
    8301409000