Menu Search

Sin cierre Sin llave 140.0 mm Negro

Estos pestillos de compresión negros ajustables vienen con un diseño de asa en L. La compresión adicional hace posible un sellado más seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP/NEMA. Permite un aislamiento mejorado contra ruidos y vibraciones. Ideal para armarios y mobiliario. (No se suministra el cierre con las llaves).
Referencia de Essentra:

20048174

Número de pieza del fabricante:

0121800001E

19 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 41,0826 €
10 + 29,3447 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

41,08 €

1 x 41,0826 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 65.0 mm
Anchura general 46.0 mm
Longitud general 202.9 mm
Rango de agarre 80.0 mm
Material del cuerpo Nylon
Color Negro
Tipo de llave Sin llave
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros