Menu Search

Pestillo Extraíble 52.0 mm 13.5 mm Acero inoxidable 304

Fixed Catch with a simple design and is ideal for light duty applications. The catch and strike components must be ordered separately.
Referencia de Essentra:

10272442

Número de pieza del fabricante:

491971

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 + 6,3151 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

157,88 €

25 x 6,3151 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Light Duty
Altura general 13.5 mm
Longitud del pestillo 33.6 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros