Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.
Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.
La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar