Menu Search

Pestillos ajustables de compresión

En stock

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
145 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Altura de la carcasa Orientación de montaje Material del pestillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo de llave Compra
15,571 € - 21,7993 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,4652 € - 21,6512 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,3036 € - 6,6945 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,37 € - 21,518 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,2007 € - 21,281 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,264 € - 8,1884 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,3982 € - 6,8417 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,571 € - 21,7993 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,3982 € - 4,8869 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
14,8093 € - 20,7331 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,264 € - 8,1884 € 53 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2495 € - 6,6103 € 45 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,4652 € - 21,6512 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0859 € - 7,9115 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,571 € - 21,7993 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0859 € - 5,6511 € 31 En stock
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
15,37 € - 21,518 € 10 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble
6,3574 € - 7,0638 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
  • de 8
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20081416

Rango de precios
21,7993 € - 15,571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión Triángulo 7.0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinc fundido

20081270

Rango de precios
21,6512 € - 15,4652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Ranurado

20081751

Rango de precios
6,6945 € - 4,3036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Zinc fundido

20081331

Rango de precios
21,518 € - 15,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081317

Rango de precios
21,281 € - 15,2007 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20081409

Rango de precios
8,1884 € - 5,264 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Ranurado

20081720

Rango de precios
6,8417 € - 4,3982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20081492

Rango de precios
21,7993 € - 15,571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm Acero

20049560

Rango de precios
4,8869 € - 4,3982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm

20049461

Rango de precios
5,6511 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20081393

Rango de precios
20,7331 € - 14,8093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20081447

Rango de precios
8,1884 € - 5,264 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20081713

Rango de precios
6,6103 € - 4,2495 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Pomo de mariposa 53.5 - 71.0 mm Zinc fundido

20081928

Rango de precios
21,6512 € - 15,4652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Ranurado

20081768

Rango de precios
7,9115 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Pomo de mariposa 67.5 - 85.0 mm Zinc fundido

20081942

Rango de precios
21,7993 € - 15,571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm

20049379

Rango de precios
5,6511 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Rango de precios
21,518 € - 15,37 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm

20049331

Rango de precios
7,0638 € - 6,3574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm Acero

20049492

Rango de precios
5,6511 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda