Menu Search

Pestillos ajustables de compresión

En stock

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
145 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Altura de la carcasa Orientación de montaje Material del pestillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo de llave Compra
5,264 € - 8,1884 € 7 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,7508 € - 22,0511 € 21 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,5458 € - 8,6268 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
4,2495 € - 6,6103 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,571 € - 21,7993 € 16 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,9729 € - 22,3621 € 25 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
39,2018 € - 60,9807 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
36,7518 € - 57,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
83,7045 € - 117,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
45,9397 € - 51,0441 € 1 En stock
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
112,1441 € - 157,0016 € 43 En stock
76.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
15,8566 € - 22,1992 € 32 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8093 € - 20,7331 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8093 € - 20,7331 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
4,3036 € - 6,6945 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
29,9773 € - 46,6314 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
39,4936 € - 61,4345 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
  • de 8
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20119713

Rango de precios
8,1884 € - 5,264 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119508

Rango de precios
22,0511 € - 15,7508 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Llave tubular 58.0 mm

20119652

Rango de precios
8,6268 € - 5,5458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión 8.0 mm Hexagonal

20119645

Rango de precios
6,6103 € - 4,2495 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119607

Rango de precios
21,7993 € - 15,571 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Zinc fundido

20119522

Rango de precios
22,3621 € - 15,9729 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Triángulo 7.0 mm

20052928

Rango de precios
60,9807 € - 39,2018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave ferroviaria 72.0 mm Acero inoxidable

20053246

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20053123

Rango de precios
57,1694 € - 36,7518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Triángulo 7.0 mm

20052935

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20053116

Rango de precios
117,1863 € - 83,7045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Ranurado 55.0 - 72.0 mm Acero inoxidable 316

20053406

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión

20053109

Rango de precios
51,0441 € - 45,9397 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048648

Rango de precios
157,0016 € - 112,1441 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Reborde doble 3.0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinc fundido

20081058

Rango de precios
22,1992 € - 15,8566 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Pomo de mariposa 53.5 - 71.0 mm Zinc fundido

20081935

Rango de precios
20,7331 € - 14,8093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de compresión Llave tubular 72.0 mm Acero

20081850

Rango de precios
20,7331 € - 14,8093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Ranurado

20081751

Rango de precios
6,6945 € - 4,3036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048617

Rango de precios
46,6314 € - 29,9773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048600

Rango de precios
61,4345 € - 39,4936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha