Menu Search

Remache con tirador de bloqueo 3.5 mm 4.1 mm (GP) Negro

Este remache con tirador de bloqueo está fabricado en nylon negro y es una fijación ideal para paneles, ya que se ajusta a una amplia variedad de profundidades de panel y tamaños de orificios de montaje.
Referencia de Essentra:

10303313

Número de pieza del fabricante:

551665

4900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,5347 €
1000 - 4999 0,2546 €
5000 + 0,2418 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

53,47 €

100 x 0,5347 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Paneles compatibles Referencia
Estilo de fijación Ajuste a presión
Material completo Poliamida
Tipo de remache Cuarto de vuelta
Tipo 1
Grosor del panel 6.0 mm
Profundidad de la base 11.0 mm
Diámetro de la cabeza 10.5 mm
Precio por pieza IVA incluido 0.595 EUR
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros