Menu Search

Cuarto de vuelta Negro (GP)

Este remache con tirador de bloqueo está fabricado en nylon negro y es una fijación ideal para paneles, ya que se ajusta a una amplia variedad de profundidades de panel y tamaños de orificios de montaje.
Referencia de Essentra:

10303306

Número de pieza del fabricante:

551664

8958 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,316 €
5000 + 0,3002 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

316,00 €

1000 x 0,316 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Paneles compatibles Grueso
Estilo de fijación Ajuste a presión
Material completo Poliamida
Tipo de remache Cuarto de vuelta
Tipo 2
Grosor del panel 6.0 mm
Profundidad de la base 12.0 mm
Diámetro de la cabeza 10.5 mm
Precio por pieza IVA incluido 0.3517 EUR
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros