10303290
551663
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,5206 € |
| 1000 - 4999 | 0,2479 € |
| 5000 + | 0,2354 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Paneles compatibles | Fino |
| Estilo de fijación | Ajuste a presión |
| Material completo | Poliamida |
| Tipo de remache | Cuarto de vuelta |
| Tipo | 2 |
| Grosor del panel | 0.157 in |
| Grosor del panel | 4.0 mm |
| Profundidad de la base | 0.354 in |
| Profundidad de la base | 9.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 10.5 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.413 in |
| Precio por pieza IVA incluido | 0.595 EUR |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar