Menu Search

Pestillo deslizante 0.8 mm 1.2 mm ABS Negro

Referencia de Essentra:

20080594

Número de pieza del fabricante:

47112E

1500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 249 1,0527 €
250 - 1249 0,7519 €
1250 + 0,6283 €
Paquete estándar: 250

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

1,05 €

1 x 1,0527 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo de pestillo Sliding Lock
Longitud del orificio compatible 19.0 mm
Anchura del orificio compatible 17.0 mm
Anchura general 20.0 mm
Material del muelle Acero inoxidable
Material del pestillo ABS
Tipo de llave Sin llave
Código de material 7907000090
Orientación de montaje Universal
Estilo de pestillo Pestillo de deslizamiento

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros