Menu Search

Pestillo deslizante 1.5 mm Negro

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch. Sustituye al artículo No.(s): 491438
Referencia de Essentra:

20059804

Número de pieza del fabricante:

07115E

2384 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 249 1,1254 €
250 - 1249 0,8038 €
1250 + 0,7235 €
Paquete estándar: 250

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

1,13 €

1 x 1,1254 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud del orificio compatible 37.3 mm
Anchura del orificio compatible 25.3 mm
Material del muelle Acero inoxidable
Código de material 3926909790
Estilo de pestillo Sliding Lock

El producto 07115E reemplaza:

Pestillo deslizante 1.5 mm Negro
Referencia de Essentra: 10550007
Número de pieza del fabricante: 491438

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros