Menu Search

Pestillo Extraíble 96.0 - 121.7 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10272480

Número de pieza del fabricante:

491975

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 36,505 €
50 - 249 17,3904 €
250 + 16,5124 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

36,51 €

1 x 36,505 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Acero inoxidable 304
Tipo 2
Longitud del retenedor 24.4 mm
Diámetro del orificio de montaje 5.7 mm
Anchura general 25.0 mm
Altura general 20.5 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros