Menu Search

Pernos hexagonales M10 45.0 7.0 Beige PEEK

Pernos hexagonales con resistencia al corte mejorada y alineación durante el ensamblaje. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20833275

Número de pieza del fabricante:

20833275

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 8,5035 €
100 + 7,7333 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

170,07 €

20 x 8,5035 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M10
l1 ±0.2 45.0
h1 7.0
l2 3.0
A/F 17.0
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros