Menu Search

Pernos hexagonales M8 30.0 5.5 Beige PEEK

Pernos hexagonales con resistencia al corte mejorada y alineación durante el ensamblaje. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20833169

Número de pieza del fabricante:

20833169

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 6,88 €
100 + 6,25 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

137,60 €

20 x 6,88 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
l1 ±0.2 30.0
h1 5.5
l2 2.5
A/F 13.0
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros