Menu Search

Pernos hexagonales M5 10.0 3.5 Beige PEEK

Pernos hexagonales con resistencia al corte mejorada y alineación durante el ensamblaje. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20832964

Número de pieza del fabricante:

20832964

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,86 €
100 + 1,69 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

37,20 €

20 x 1,86 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M5
l1 ±0.2 10.0
h1 3.5
l2 1.6
A/F 8.0
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros