Menu Search

Perno giratorio M20 120.0 22.0 Acero termotratado

Estos pernos giratorios de acero se utilizan para elevar, manipular y asegurar pesos. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su tolerancia y fuerza los convierte en la solución ideal para aplicaciones de fabricación.
Referencia de Essentra:

20198343

Número de pieza del fabricante:

20198343

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 20,5588 €
10 - 14 18,4988 €
15 - 24 17,4791 €
25 + 16,4491 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

20,56 €

1 x 20,5588 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Tolerancia standard
d1 M20
l1 120.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 46.0
w1 22.0
Peso g 371.0
Material Acero termotratado
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros