Menu Search

Perno giratorio M16 120.0 17.0 Acero termotratado

Estos pernos giratorios de acero se utilizan para elevar, manipular y asegurar pesos. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su tolerancia y fuerza los convierte en la solución ideal para aplicaciones de fabricación.
Referencia de Essentra:

20198312

Número de pieza del fabricante:

20198312

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 15,169 €
10 - 14 13,6563 €
15 - 24 12,8947 €
25 + 12,1331 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

15,17 €

1 x 15,169 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Tolerancia standard
d1 M16
l1 120.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Peso g 220.0
Material Acero termotratado
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros