Menu Search

Perno giratorio M8 40.0 9.0 Acero termotratado

Estos pernos giratorios de acero se utilizan para elevar, manipular y asegurar pesos. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su tolerancia y fuerza los convierte en la solución ideal para aplicaciones de fabricación.
Referencia de Essentra:

20198145

Número de pieza del fabricante:

20198145

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 4,8513 €
10 - 14 4,3672 €
15 - 24 4,12 €
25 + 3,8831 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,85 €

1 x 4,8513 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Tolerancia standard
d1 M8
l1 40.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Peso g 22.0
Material Acero termotratado
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros