Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado.
Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0176
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5826 € - 8,5902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 6,9422 € - 10,6914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 6,9422 € - 10,6914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 2,3175 € - 3,5535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 3,3784 € - 5,2015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 2,3999 € - 3,6874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.0
|
Acero inoxidable 316
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 2,3793 € - 3,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.0
|
Acero inoxidable 316
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 2,2557 € - 3,4814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 2,3381 € - 3,5844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.7
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 2,6574 € - 4,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.7
|
Acero inoxidable 316
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 3,8934 € - 5,9946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 2,4926 € - 3,8419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.7
|
Acero inoxidable 316
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 2,4205 € - 3,7389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.7
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 3,6565 € - 5,6341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 3,6565 € - 5,6341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 4,0376 € - 6,2109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 2,7604 € - 4,2333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.7
|
Acero inoxidable 316
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 3,5432 € - 5,459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 3,9655 € - 6,1079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 2,6162 € - 4,017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.0
|
Acero inoxidable 316
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar