Menu Search

Pernos de sellado integral

En stock

Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado.

Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Diseñados con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Dispone de una cabeza hexagonal e incorpora una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0176

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Compra
2,3793 € - 3,6565 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
8.0
4.5
2,2557 € - 3,4814 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 303
7.0
M4
12.0
4.5
2,3381 € - 3,5844 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7
Acero inoxidable 303
8.0
M5
10.0
5.6
1,7716 € - 2,7192 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2
Acero inoxidable 316
5.5
M3
12.0
3.6
2,6574 € - 4,0891 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7
Acero inoxidable 316
8.0
M5
16.0
5.6
2,1939 € - 3,3681 € 14 En stock
3.0
Acero inoxidable 303
7.0
M4
8.0
4.5
3,8934 € - 5,9946 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
Acero inoxidable 316
10.0
M6
20.0
6.8
2,3793 € - 3,6565 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 303
7.0
M4
20.0
4.5
1,6377 € - 2,5029 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2
Acero inoxidable 303
5.5
M3
12.0
3.6
1,7201 € - 2,6574 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2
Acero inoxidable 316
5.5
M3
8.0
3.6
1,8437 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2
Acero inoxidable 316
5.5
M3
20.0
3.6
2,3999 € - 3,6874 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
10.0
4.5
4,8307 € - 7,4263 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
Acero inoxidable 303
13.0
M8
40.0
8.5
1,5862 € - 2,4411 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2
Acero inoxidable 303
5.5
M3
8.0
3.6
3,7801 € - 5,8092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
Acero inoxidable 316
10.0
M6
16.0
6.8
2,2145 € - 3,4093 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 303
7.0
M4
10.0
4.5
2,3381 € - 3,5844 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
6.0
4.5
2,6162 € - 4,017 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
20.0
4.5
5,5517 € - 8,5387 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
Acero inoxidable 316
16.0
M10
25.0
10.6
2,4514 € - 3,7698 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
12.0
4.5
  • de 5
Perno de sellado integral M4 8.0 Acero inoxidable 316

20258139

Rango de precios
3,6565 € - 2,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M4 12.0 Acero inoxidable 303

20258160

Rango de precios
3,4814 € - 2,2557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M5 10.0 Acero inoxidable 303

20258221

Rango de precios
3,5844 € - 2,3381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Perno de sellado integral M3 12.0 Acero inoxidable 316

20258078

Rango de precios
2,7192 € - 1,7716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Perno de sellado integral M5 16.0 Acero inoxidable 316

20258276

Rango de precios
4,0891 € - 2,6574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Perno de sellado integral M4 8.0 Acero inoxidable 303

20258122

Rango de precios
3,3681 € - 2,1939 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M6 20.0 Acero inoxidable 316

20258351

Rango de precios
5,9946 € - 3,8934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Perno de sellado integral M4 20.0 Acero inoxidable 303

20258184

Rango de precios
3,6565 € - 2,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M3 12.0 Acero inoxidable 303

20258061

Rango de precios
2,5029 € - 1,6377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Perno de sellado integral M3 8.0 Acero inoxidable 316

20258030

Rango de precios
2,6574 € - 1,7201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Perno de sellado integral M3 20.0 Acero inoxidable 316

20258092

Rango de precios
2,8325 € - 1,8437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Perno de sellado integral M4 10.0 Acero inoxidable 316

20258153

Rango de precios
3,6874 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M8 40.0 Acero inoxidable 303

20258016

Rango de precios
7,4263 € - 4,8307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Perno de sellado integral M3 8.0 Acero inoxidable 303

20258023

Rango de precios
2,4411 € - 1,5862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Perno de sellado integral M6 16.0 Acero inoxidable 316

20258337

Rango de precios
5,8092 € - 3,7801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Perno de sellado integral M4 10.0 Acero inoxidable 303

20258146

Rango de precios
3,4093 € - 2,2145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M4 6.0 Acero inoxidable 316

20258115

Rango de precios
3,5844 € - 2,3381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M4 20.0 Acero inoxidable 316

20258191

Rango de precios
4,017 € - 2,6162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M10 25.0 Acero inoxidable 316

20258559

Rango de precios
8,5387 € - 5,5517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Perno de sellado integral M4 12.0 Acero inoxidable 316

20258177

Rango de precios
3,7698 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5