Menu Search

Perno de sellado integral M8 16.0 Acero inoxidable 316

Pernos de sellado integral con cabeza hexagonal. Cuenta con un elemento de sellado moldeado o unido directamente a la cabeza o la rosca del tornillo y se diseña para evitar filtraciones de líquidos, gases u otras sustancias. Puede usarse en tuberías, válvulas o bombas donde se requiere una solución de sellado fiable.
Referencia de Essentra:

20258436

Número de pieza del fabricante:

20258436

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 7,3233 €
50 - 99 5,8504 €
100 - 199 5,4899 €
200 - 499 5,1191 €
500 + 4,7586 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,32 €

1 x 7,3233 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
l1 16.0
A/F 13.0
h1 max 5.5
d2 ±0.05 8.5
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros