Menu Search

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

En producción

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
562 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Compra
14,1852 € - 20,2676 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
85.0
Rosca estándar
19,104 € - 27,2915 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
145.0
Rosca estándar
23,769 € - 33,9557 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
125.0
Rosca estándar
22,0024 € - 31,4381 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
115.0
Rosca estándar
28,709 € - 41,0113 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
150.0
Rosca estándar
18,3953 € - 26,2866 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
135.0
Rosca estándar
14,9892 € - 21,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
105.0
Rosca estándar
16,1316 € - 23,0391 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
115.0
Rosca estándar
16,7663 € - 23,9488 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
70.0
Rosca estándar
14,9892 € - 21,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
27.0
10.0
Acero
M16
125.0
Rosca estándar
12,461 € - 17,8029 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
75.0
Rosca estándar
22,2457 € - 31,7766 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
145.0
Rosca estándar
24,3931 € - 34,8548 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
41.5
15.0
Acero
M24
160.0
Rosca estándar
19,5166 € - 27,8733 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
85.0
Rosca estándar
24,7951 € - 35,4155 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
130.0
Rosca estándar
10,1867 € - 14,5555 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
65.0
Rosca estándar
18,2578 € - 26,0856 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
125.0
Rosca estándar
36,1559 € - 51,6423 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
56.0
26.0
Acero
M42
130.0
Rosca estándar
39,2871 € - 56,1168 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
61.0
26.0
Acero
M42
170.0
Rosca estándar
42,2912 € - 60,4115 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
61.0
26.0
Acero
M42
200.0
Rosca estándar
  • de 29
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 85.0 Acero

20259129

Rango de precios
20,2676 € - 14,1852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    85.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 145.0 Acero

20259167

Rango de precios
27,2915 € - 19,104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    145.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 125.0 Acero

20259372

Rango de precios
33,9557 € - 23,769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 115.0 Acero

20259365

Rango de precios
31,4381 € - 22,0024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    115.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 150.0 Acero

20259426

Rango de precios
41,0113 € - 28,709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    150.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 135.0 Acero

20259150

Rango de precios
26,2866 € - 18,3953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    135.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 105.0 Acero

20259198

Rango de precios
21,4101 € - 14,9892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    105.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 115.0 Acero

20259259

Rango de precios
23,0391 € - 16,1316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    115.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 70.0 Acero

20259327

Rango de precios
23,9488 € - 16,7663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    70.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 125.0 Acero

20259037

Rango de precios
21,4101 € - 14,9892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    125.0
  • l2
    27.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 75.0 Acero

20259112

Rango de precios
17,8029 € - 12,461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 145.0 Acero

20259280

Rango de precios
31,7766 € - 22,2457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    145.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 160.0 Acero

20259297

Rango de precios
34,8548 € - 24,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    160.0
  • l2
    41.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 85.0 Acero

20259341

Rango de precios
27,8733 € - 19,5166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    85.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 130.0 Acero

20259389

Rango de precios
35,4155 € - 24,7951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 65.0 Acero

20259211

Rango de precios
14,5555 € - 10,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 125.0 Acero

20259266

Rango de precios
26,0856 € - 18,2578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M42 44.0 130.0 Acero

20259723

Rango de precios
51,6423 € - 36,1559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    130.0
  • l2
    56.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M42 44.0 170.0 Acero

20259761

Rango de precios
56,1168 € - 39,2871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    170.0
  • l2
    61.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M42 44.0 200.0 Acero

20259792

Rango de precios
60,4115 € - 42,2912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    200.0
  • l2
    61.0