Menu Search

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

En producción

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
562 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Compra
2,3801 € - 3,4061 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.71
28.5
13.0
Acero
M20
75.0
Grado de construcción
2,6974 € - 3,861 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.71
28.5
13.0
Acero
M20
110.0
Grado de construcción
  • de 29
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 20.71 75.0 Acero

20260101

Rango de precios
3,4061 € - 2,3801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Grado de construcción
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    75.0
  • l2
    28.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 20.71 110.0 Acero

20260149

Rango de precios
3,861 € - 2,6974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Grado de construcción
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    110.0
  • l2
    28.5