Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7734 € - 16,8298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 20,2994 € - 28,9946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,7023 € - 5,2891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
30.0
|
Rosca larga
|
||
| 15,3806 € - 21,9707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 19,305 € - 27,5771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
130.0
|
Rosca estándar
|
||
| 21,262 € - 30,3803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
100.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,1311 € - 4,464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
30.0
|
Rosca larga
|
||
| 5,2362 € - 7,4787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
60.0
|
Rosca larga
|
||
| 3,7658 € - 5,3843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
40.0
|
Rosca larga
|
||
| 7,5422 € - 10,7791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
80.0
|
Rosca larga
|
||
| 4,0408 € - 5,7756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
25.0
|
Rosca larga
|
||
| 8,4307 € - 12,0379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
80.0
|
Rosca larga
|
||
| 21,8438 € - 31,2054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,044 € - 34,3471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,6706 € - 5,2467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
40.0
|
Rosca larga
|
||
| 3,586 € - 5,1198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
45.0
|
Rosca larga
|
||
| 6,6219 € - 9,4674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
70.0
|
Rosca larga
|
||
| 1,3963 € - 1,9887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
38.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,5014 € - 5,0034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
42.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,4492 € - 2,0733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
48.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar