10035795
TCS-1
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,8406 € |
| 2500 + | 0,7986 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Snap Lock |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con pestaña vertical |
| Diámetro del cuerpo | 0.354 in |
| Diámetro del cuerpo | 9.0 mm |
| Diámetro del orificio B | 3.0 mm |
| Diámetro del orificio B | 0.118 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 5.4 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.213 in |
| Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
| Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
| Longitud del espaciador | 1.181 in |
| Longitud del espaciador | 30.0 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar