Menu Search

Acero inoxidable Separadores de macho a hembra 5.0 mm

Separadores de macho a hembra de acero inoxidable con diseño atornillable, ideales para emparejar con conectores D-Sub.
Referencia de Essentra:

10228173

Número de pieza del fabricante:

308202041556

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,2512 €
500 + 1,1883 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

125,12 €

100 x 1,2512 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero inoxidable
Distancia entre llaves 5.0 mm
Longitud de la rosca interna 3.0 mm
Longitud del espaciador 5.0 mm
Longitud de la rosca 8.0 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros