Menu Search

PCB - Patas de montaje - Atornillada

En stock

Las patas de montaje se utilizan para asegurar las placas de circuito impreso a un chasis.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la rosca externa Diámetro del cuerpo Compra
0,3289 € - 0,3462 € 1269 En stock
0,3329 € - 0,3504 € Solicite el plazo de entrega aquí
Patas de montaje PCB Glass Fiber Nylon 6 Natural

10215081

Rango de precios
0,3462 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
1269 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
Patas de montaje PCB Glass Fiber Nylon 6 Natural

10215098

Rango de precios
0,3504 € - 0,3329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio