Menu Search

Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

Las patas de ajuste a presión con remache son de bajo perfil y encapsulan eficazmente las puntillas de base metálica estándar.
Referencia de Essentra:

10320747

Número de pieza del fabricante:

SFF-117-A4

14745 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,3207 €
1000 + 0,3046 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

64,14 €

200 x 0,3207 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura 10.0 mm
Diámetro de la base 20.0 mm
Tipo de accesorio Patas de montura de remache
Color Negro
Material completo Elastómero termoplástico
Material de base PP; Elastómero
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros