10406984
61PSS20000
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1118 € |
| 5000 + | 0,1062 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura | 0.705 in |
|---|---|
| Altura | 17.9 mm |
| Diámetro de la base | 0.406 in |
| Diámetro de la base | 10.3 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 6.4 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.252 in |
| Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.126 in |
| Rango de grosor del panel | 0.8 - 3.2 mm |
| Color | Negro |
| Material completo | Poliamida |
| Material de base | Nylon |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar