10253793
462833
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 6,8335 € |
| 5 + | 6,4844 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del calibre | 0.094 in |
|---|---|
| Longitud del calibre | 2.4 mm |
| Diámetro interior compatible | 2.362 in |
| Diámetro interior compatible | 60.0 mm |
| Anchura general | 54.0 mm |
| Anchura general | 2.126 in |
| Altura general | 2.126 in |
| Altura general | 54.0 mm |
| Anchura exterior | 5 in |
| Anchura exterior | 127.0 mm |
| Anchura interior | 102.0 mm |
| Anchura interior | 4.016 in |
| Medida del orificio | 0.748 in |
| Medida del orificio | 19.0 mm |
| Tipo | Sin apilamiento |
| Color | Natural |
| Material completo | Acero suave |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar