10630327
1220381
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 31,67 € |
5 + | 30,09 € |
Gauge Length | 3.0 mm |
---|---|
Gauge Length | 0.118 in |
Compatible Inside Diameter | 80.0 mm |
Compatible Inside Diameter | 3.15 in |
Overall Width | 70.0 mm |
Overall Width | 2.756 in |
Overall Height | 57.0 mm |
Overall Height | 2.244 in |
Outside Width | 165.0 mm |
Outside Width | 6.496 in |
Inside Width | 127.0 mm |
Inside Width | 5 in |
Hole Size | 19.0 mm |
Hole Size | 0.748 in |
Style | Non Stacking |
Colour | Natural |
Full Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar