10192771
1220380
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 6,9604 € |
| 5 + | 6,6219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del calibre | 3.0 mm |
|---|---|
| Longitud del calibre | 0.118 in |
| Diámetro interior compatible | 80.0 mm |
| Diámetro interior compatible | 3.15 in |
| Anchura general | 70.0 mm |
| Anchura general | 2.756 in |
| Altura general | 57.0 mm |
| Altura general | 2.244 in |
| Anchura exterior | 6.496 in |
| Anchura exterior | 165.0 mm |
| Anchura interior | 5 in |
| Anchura interior | 127.0 mm |
| Medida del orificio | 19.0 mm |
| Medida del orificio | 0.748 in |
| Tipo | Sin apilamiento |
| Color | Natural |
| Material completo | Acero suave |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar