Menu Search

Patas para palets 54.0 mm 54.0 mm Acero

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Referencia de Essentra:

10192764

Número de pieza del fabricante:

1220379

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 5,4899 €
5 + 4,9955 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,49 €

1 x 5,4899 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del calibre 3.0 mm
Diámetro interior compatible 60.0 mm
Anchura general 54.0 mm
Altura general 54.0 mm
Anchura exterior 127.0 mm
Anchura interior 102.0 mm
Medida del orificio 19.0 mm
Tipo Sin apilamiento
Color Natural
Material completo Acero suave
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros