10192757
1220378
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 4,55 € |
5 + | 4,33 € |
Gauge Length | 2.4 mm |
---|---|
Gauge Length | 0.094 in |
Compatible Inside Diameter | 60.0 mm |
Compatible Inside Diameter | 2.362 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Overall Height | 50.5 mm |
Overall Height | 1.988 in |
Outside Width | 127.0 mm |
Outside Width | 5 in |
Inside Width | 102.0 mm |
Inside Width | 4.016 in |
Hole Size | 19.0 mm |
Hole Size | 0.748 in |
Style | Non Stacking |
Colour | Natural |
Full Material | Mild Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar