Las patas higiénicas son adecuadas en industrias como la alimentaria, la farmacéutica o la sanitaria. Todas las patas están aprobadas por la USDA y determinados artículos también cuentan con la certificación 3A.
Código De La Serie: SR5699
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Características especiales (todas) | Máxima capacidad de carga estática | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10351840 | 166,5304 € - 175,306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
| 131,7679 € - 138,6998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 119,7478 € - 126,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 148,4951 € - 156,3025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 113,7223 € - 119,7066 € | 10 En stock |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 137,7831 € - 145,024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 137,5153 € - 144,7459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 149,8032 € - 157,6827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 137,0003 € - 144,2103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 127,5243 € - 134,2296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 142,7477 € - 150,2564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar