Menu Search

Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M20 Negro

Referencia de Essentra:

10351864

Número de pieza del fabricante:

1485576

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 176,6759 €
5 + 167,8488 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

176,68 €

1 x 176,6759 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de montaje Espárrago roscado
Medida de la rosca M20
Tipo de la base Rigid
Articulación giratoria 15 °
Base apernable Without Bolt Hole
Color Negro
Diámetro de la base 120.0 mm
Características especiales Higiénico
Material de base Acero inoxidable
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros