Menu Search

Patas - Inclinación ajustable

En stock

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
1,3196 € - 1,3895 € 4 En stock
M8
38.0 mm
1,9223 € - 2,0235 € 5104 En stock
M10
47.5 mm
1,3196 € - 1,3895 € 5544 En stock
M8
38.0 mm
1,3077 € - 1,3766 € 4799 En stock
M8
32.0 mm
10186794 1,1129 € - 1,1711 € 102 En stock
M8
25.0 mm
10186862 1,3938 € - 1,467 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
47.5 mm
1,8136 € - 1,9094 € 4177 En stock
M10
25.0 mm
1,3938 € - 1,467 € 3084 En stock
M8
47.5 mm
1,3088 € - 1,3777 € 20962 En stock
M8
25.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € 3946 En stock
M10
38.0 mm
1,3077 € - 1,3766 € 5300 En stock
M8
32.0 mm
1,9901 € - 2,0946 € 1920 En stock
M10
25.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € 990 En stock
M10
38.0 mm
1,8136 € - 1,9094 € 2475 En stock
M10
25.0 mm
10186978 1,8406 € - 1,9374 € 9743 En stock
M10
38.0 mm
2,3549 € - 5,2058 € 18947 En stock
M6
32.5 mm
1,8276 € - 1,9234 € 15081 En stock
M10
32.0 mm
1,8276 € - 1,9234 € 15834 En stock
M10
32.0 mm
2,3144 € - 5,1162 € 3450 En stock
M6
25.0 mm
1,9223 € - 2,0235 € 39674 En stock
M10
47.5 mm
  • de 2
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M8 Negro

10186855

Rango de precios
1,3895 € - 1,3196 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M10 Negro

10186909

Rango de precios
2,0235 € - 1,9223 €

Niveles de existencias
5104 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M8 Negro

10186817

Rango de precios
1,3895 € - 1,3196 €

Niveles de existencias
5544 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M8 Negro

10186800

Rango de precios
1,3766 € - 1,3077 €

Niveles de existencias
4799 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M8 Negro

10186794

Rango de precios
1,1711 € - 1,1129 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M8 Negro

10186862

Rango de precios
1,467 € - 1,3938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 15.0 mm Negro

10186879

Rango de precios
1,9094 € - 1,8136 €

Niveles de existencias
4177 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M8 Negro

10186824

Rango de precios
1,467 € - 1,3938 €

Niveles de existencias
3084 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M8 Negro

10186831

Rango de precios
1,3777 € - 1,3088 €

Niveles de existencias
20962 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M10 Negro

10186893

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
3946 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M8 Negro

10186848

Rango de precios
1,3766 € - 1,3077 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 Negro

10186916

Rango de precios
2,0946 € - 1,9901 €

Niveles de existencias
1920 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M10 Negro

10186930

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 Negro

10186954

Rango de precios
1,9094 € - 1,8136 €

Niveles de existencias
2475 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M10 Negro

10186978

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
9743 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.5 mm M6 Negro

10252543

Rango de precios
5,2058 € - 2,3549 €

Niveles de existencias
18947 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    32.5 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M10 Negro

10186923

Rango de precios
1,9234 € - 1,8276 €

Niveles de existencias
15081 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M10 Negro

10186961

Rango de precios
1,9234 € - 1,8276 €

Niveles de existencias
15834 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M6 Negro

10252536

Rango de precios
5,1162 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M10 Negro

10186985

Rango de precios
2,0235 € - 1,9223 €

Niveles de existencias
39674 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo de la rosca
    Acero al carbono
  • Material completo de la base
    Polipropileno