Menu Search

Patas giratorias ajustables 32.0 mm M10 Negro

Puntilla para pata inclinable ajustable fabricada en polipropileno (PP) negro con bola y espárrago en acero zincado. Base giratoria articulada para montaje de maquinaria o cintas transportadoras. Ideal para aplicaciones en ángulo y ajustable para su uso sobre superficies desniveladas.
Referencia de Essentra:

10186886

Número de pieza del fabricante:

110737

3402 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,9234 €
500 + 1,8276 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

192,34 €

100 x 1,9234 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Diámetro de la base 32.0 mm
Código de material 7318190090
Material completo de la rosca Acero al carbono
Material completo de la base Polipropileno
Material completo Polipropileno;Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros