Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de la base | Color | Longitud de la rosca | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Cobre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 173,8125 € - 182,9614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Cromado
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero inoxidable
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Cromado
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acero inoxidable
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 14,474 € - 15,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Cromado
|
1 in
25.4 mm
|
Acero
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4 En stock |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Cromado
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Cromado
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acero inoxidable
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 290,3904 € - 305,6731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Cromado
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acero inoxidable
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Cobre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 8,276 € - 8,7086 € | 4 En stock |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Cromado
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acero
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Cobre
|
1 in
25.4 mm
|
Acero
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Cobre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Cromado
|
1 in
25.4 mm
|
Acero inoxidable
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Cromado
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero inoxidable
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Cromado
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acero
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 26,8418 € - 59,3486 € | 4 En stock |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Cromado
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 59,5855 € - 62,7167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Cobre
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acero
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 15,553 € - 34,3917 € | 11 En stock |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Cromado
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 107,0118 € - 112,6433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Cobre
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acero
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Cromado
|
1 in
25.4 mm
|
Acero
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Cromado
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acero inoxidable
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar